Pasar al contenido principal
Logo print

Caja de empotrar aislante Practibox³ 1 fila - 12 módulos - puerta blanca

Practibox³ LEGRAND

Caja de empotrar aislante Practibox³ 1 fila - 12 módulos - puerta blanca

REF. 401712 EAN. 3414971257177

Cajas de empotrar Practibox³ para instalar en tabiques prefabricados que combina con todos los interiores - IP40, IK07 - Clase II - 850 ºC - Blanco RAL 9003 - Suministrada con: - puerta reversible - chasis extraíble - bornas de tierra.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
55,20 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Mounting method Flush-mounted
Number of rows 1
Width in number of modular spacings 12
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door No
Signal passing door Yes
With lock No
Type of closure Other
Housing material Plastic
Built-in depth 80 mm
Altura de la instalación 242 mm
Anchura de montaje 355 mm
Inner depth 76 mm
Earthing terminal block Yes
Neutral terminal block No
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) IP40
Altura 246 mm
Anchura 359 mm
Depth 100 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 12
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Halogen free Yes
Fitted with rainproof plate protection No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F01895EN-06.pdf pdf (2.12 Mo)
Manual de uso
LE09548AA-01.pdf pdf (0.61 Mo)
Hoja técnica
F01895FR-06.pdf pdf (2.13 Mo)
1 documento
3D Autocad
401712.dwg dwg (0.43 Mo)
1 documento
Certificado
OC / CB-IT-19045 (0.15 Mo)