![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-401713-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar aislante Practibox³ 2 filas - 12 módulos - puerta blanca
Practibox³
LEGRAND
Caja de empotrar aislante Practibox³ 2 filas - 12 módulos - puerta blanca
REF. 401713
EAN.
3414971257191
Cajas de empotrar Practibox³ para instalar en tabiques prefabricados que combina con todos los interiores - IP40, IK07 - Clase II - 850 ºC - Blanco RAL 9003 - Suministrada con: - puerta reversible - chasis extraíble - bornas de tierra.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
93,96 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Number of rows | 2 |
Width in number of modular spacings | 12 |
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | No |
Signal passing door | Yes |
With lock | No |
Type of closure | Other |
Housing material | Plastic |
Profundidad de instalación | 85 mm |
Altura de la instalación | 392 mm |
Anchura de montaje | 355 mm |
Profundidad interna | 77 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | No |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Altura | 396 mm |
Anchura | 359 mm |
Depth | 105 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 24 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | Yes |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-IT-19045
(0.15 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN