Caja de empotrar aislante Practibox³ 4 filas - 72 módulos - puerta transparente
Practibox³
LEGRAND
Caja de empotrar aislante Practibox³ 4 filas - 72 módulos - puerta transparente
REF. 401709
EAN.
3414970336088
Cajas de empotrar Practibox³ para instalar en tabiques prefabricados que combina con todos los interiores - IP40, IK07 - Clase II - 850 ºC - Blanco RAL 9003 - Suministrada con: - puerta reversible - chasis extraíble - bornas de tierra.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
410,51 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Number of rows | 4 |
Width in number of modular spacings | 18 |
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | Yes |
Signal passing door | Yes |
With lock | Yes |
Type of closure | Cylinder |
Housing material | Plastic |
Profundidad de instalación | 91 mm |
Altura de la instalación | 756 mm |
Anchura de montaje | 436 mm |
Profundidad interna | 91 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | No |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Height | 800 mm |
Anchura | 493 mm |
Profundidad | 111 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 72 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-60 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Documentación
5 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
3 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
LOVAG-IT18.019
(1.04 Mo)
Certificado
OC / CB-IT-19045
(0.15 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN