![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080128-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de empotrar Batibox de gran formato. 2x10 módulos. Profundidad 50mm
Batibox
LEGRAND
Caja de empotrar Batibox de gran formato. 2x10 módulos. Profundidad 50mm
REF. 080128
EAN.
3245060801281
Caja de empotrar de gran formato para tabique hueco y albañileria. Uso en centralizaciones Mosaic. 2x10 módulos. Prof 50mm. Transformables en cajas de derivación añadiendo las tapas. Dimensiones: 284x142mm.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
14,22 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Otros |
---|---|
Forma | Rectangular |
Método de construcción | Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada) |
Modelo | Otros |
Equipamiento | Ninguno |
Anchura | 154 mm |
Para varias inserciones de dispositivos | 10 |
Montaje de los dispositivos | Atornillar o expandir |
Con tornillos | Si |
Para diámetro de tubo | 20/25 mm |
Apto para el diámetro de cable | 20-25 mm |
Bloqueo de tubo | No |
Introducción desde la parte posterior | Si |
Número de introducciones | 22 |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Naranja |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP20 |
Versión de la cubierta | Ninguno |
Fijación de la cubierta | Otros |
Sellable | No |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
A prueba de viento | No |
Sección máxima de conductor | 0 mm² |
Número de polos de la abrazadera | 0 |
Abrazadera fija en posición | No |
Accesorio de gancho de iluminación | No |
Tobera | Ninguno |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
NF-NF012_2094
(0.59 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_706894
(0.43 Mo)
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN