Caja de empotrar Batibox para albañilería. 3 módulos. Profundidad 40mm
Batibox
LEGRAND
Caja de empotrar Batibox para albañilería. 3 módulos. Profundidad 40mm
REF. 080149
EAN.
3245060801496
Caja multipuesto para montaje de mecanismos. Suministrada con tabiques de separación desmontables funciones ampliadas. Incluyen tornillos. Fondo 40mm. Entradas desfondadas Ø16-20-25, 3 módulos. Uso horizontal o vertical.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
6,17 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Albañilería vista |
---|---|
Forma | Rectangular |
Método de construcción | Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada) |
Modelo | Otros |
Equipamiento | Ninguno |
Longitud | 113 mm |
Anchura | 67 mm |
Profundidad interna | 44 mm |
Para varias inserciones de dispositivos | 3 |
Montaje de los dispositivos | Atornillar o expandir |
Con tornillos | Si |
Para diámetro de tubo | 20/25 mm |
Apto para el diámetro de cable | 20-25 mm |
Bloqueo de tubo | No |
Introducción desde la parte posterior | Si |
Número de introducciones | 14 |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Rojo |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Versión de la cubierta | Ninguno |
Fijación de la cubierta | Otros |
Sellable | No |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
A prueba de viento | No |
Número de polos de la abrazadera | 0 |
Abrazadera fija en posición | No |
Accesorio de gancho de iluminación | No |
Tobera | Ninguno |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN