![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080040-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de empotrar Batibox para tabique hueco. 1 módulo. Profundidad 40mm.
Batibox
LEGRAND
Caja de empotrar Batibox para tabique hueco. 1 módulo. Profundidad 40mm.
REF. 080040
EAN.
3245060800406
Caja de empotrar Batibox para tabique hueco. 1 módulo. Profundidad 40mm. Montaje horizontal o vertical. Abrazaderas retráctiles con entradas para el paso de los conductos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
8,73 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Pared hueca |
---|---|
Forma | Oval |
Método de construcción | Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada) |
Modelo | Único |
Con anillo rotativo | No |
Acoplable | No |
Equipamiento | Ninguno |
Diámetro | 32 mm |
Longitud | 76.5 mm |
Anchura | 35.5 mm |
Profundidad interna | 40 mm |
Para varias inserciones de dispositivos | 1 |
Montaje de los dispositivos | Atornillar o expandir |
Con tornillos | Si |
Paso por la caja mediante tapa ciega | Si |
Paso por la caja mediante membrana | No |
Paso por la caja mediante racor | No |
Paso por la caja mediante tramite membrana graduada | No |
Para diámetro de tubo | Otros |
Apto para el diámetro de cable | 16-20 mm |
Bloqueo de tubo | No |
Bloqueo del tubo opcional | No |
Introducción desde la parte posterior | Si |
---|---|
Número de introducciones | 2 |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Amarillo |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Versión de la cubierta | Ninguno |
Fijación de la cubierta | Otros |
Sellable | No |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
A prueba de viento | No |
Número de polos de la abrazadera | 0 |
Abrazadera fija en posición | No |
Accesorio de gancho de iluminación | No |
Tobera | Ninguno |
Aplicación especial | Ninguno |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN