![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080052-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de empotrar Batibox para tabique hueco. 2 elementos, 4/5 módulos. Profundidad 50mm.
Batibox
LEGRAND
Caja de empotrar Batibox para tabique hueco. 2 elementos, 4/5 módulos. Profundidad 50mm.
REF. 080052
EAN.
3245060800529
Caja de empotrar Batibox para tabique hueco. 2 elementos, 4/5 módulos. Profundidad 50mm. Montaje horizontal o vertical. Diámetro del orificio 67mm (distancia al centro 71mm). Abrazadera retráctil con entradas para el paso de los conductos.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
6,42 €
/
unidad
Embalaje:
30 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Pared hueca |
---|---|
Forma | Oval |
Método de construcción | Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada) |
Modelo | Doble |
Equipamiento | Ninguno |
Diámetro | 67 mm |
Longitud | 142 mm |
Anchura | 72.8 mm |
Profundidad interna | 50 mm |
Para varias inserciones de dispositivos | 5 |
Montaje de los dispositivos | Atornillar o expandir |
Con tornillos | Si |
Para diámetro de tubo | Otros |
Apto para el diámetro de cable | 16-25 mm |
Bloqueo de tubo | No |
Introducción desde la parte posterior | Si |
Número de introducciones | 6 |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
---|---|
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Amarillo |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Versión de la cubierta | Ninguno |
Fijación de la cubierta | Otros |
Sellable | No |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
A prueba de viento | No |
Número de polos de la abrazadera | 0 |
Abrazadera fija en posición | No |
Accesorio de gancho de iluminación | No |
Tobera | Ninguno |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
1 documento
3D Autocad
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_705863
(0.49 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
NF-NF012_1959
(0.7 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN