Caja de empotrar para albañilería Bticino. 6/7 módulos. Rectangular. Profundidad 50mm
Accesorios de instalación
BTICINO
Caja de empotrar para albañilería Bticino. 6/7 módulos. Rectangular. Profundidad 50mm
REF. 506L
EAN.
8012199108506
Caja de empotrar para albañilería Bticino. 6/7 módulos. Rectangular. Profundidad 50mm. Medidas: 183,5x90x53,5mm.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
8,97 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Pared hueca |
---|---|
Forma | Rectangular |
Método de construcción | Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada) |
Modelo | Único |
Con anillo rotativo | No |
Acoplable | Si |
Equipamiento | Ninguno |
Longitud | 186 mm |
Anchura | 90 mm |
Profundidad | 51.3-51.3 mm |
Profundidad interna | 50 mm |
Para varias inserciones de dispositivos | 6 |
Montaje de los dispositivos | Atornillar |
Con tornillos | No |
Paso por la caja mediante tapa ciega | Si |
Paso por la caja mediante membrana | No |
Paso por la caja mediante racor | Si |
Paso por la caja mediante tramite membrana graduada | No |
Para diámetro de tubo | Otros |
Bloqueo de tubo | No |
Bloqueo del tubo opcional | No |
Introducción desde la parte posterior | Si |
---|---|
Número de introducciones | 16 |
Número de boquillas incluidas | 0 |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Amarillo |
Clase de protección (IP) | IP00 |
Versión de la cubierta | Ninguno |
Fijación de la cubierta | Otros |
Sellable | No |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
A prueba de viento | No |
Abrazadera fija en posición | No |
Accesorio de gancho de iluminación | No |
Tobera | Ninguno |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -15-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -15-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN