![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/51/510L-BTICINO-600.jpg)
Caja de empotrar para perfilería Livinglight. 1 módulo
Livinglight
BTICINO
Caja de empotrar para perfilería Livinglight. 1 módulo
REF. 510L
EAN.
8012199108551
Cajas de empotrar para perfilería de mecanismos Livinglight. 1 módulo. Asociar a otra caja ref. 510L para una instalación 1+1 módulo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
3,65 €
/
unidad
Embalaje:
20 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Pared hueca |
---|---|
Forma | Rectangular |
Método de construcción | Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada) |
Modelo | Único |
Con anillo rotativo | No |
Acoplable | Si |
Equipamiento | Ninguno |
Longitud | 50.7 mm |
Anchura | 27.8 mm |
Profundidad interna | 45 mm |
Para varias inserciones de dispositivos | 1 |
Con tornillos | No |
Paso por la caja mediante tapa ciega | Si |
Paso por la caja mediante membrana | No |
Paso por la caja mediante racor | No |
Paso por la caja mediante tramite membrana graduada | No |
Para diámetro de tubo | Otros |
Bloqueo de tubo | No |
Bloqueo del tubo opcional | No |
Introducción desde la parte posterior | Si |
Número de introducciones | 3 |
---|---|
Número de boquillas incluidas | 0 |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Gris |
Clase de protección (IP) | IP00 |
Versión de la cubierta | Ninguno |
Fijación de la cubierta | Otros |
Sellable | No |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
A prueba de viento | No |
Abrazadera fija en posición | No |
Accesorio de gancho de iluminación | No |
Tobera | Ninguno |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -15-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -15-60 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN