![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/PB/BT-PB504N-WEB-F.jpg)
Caja de empotrar para tabique hueco. 4 módulos
Accesorios de instalación
BTICINO
Caja de empotrar para tabique hueco. 4 módulos
REF. PB504N
EAN.
8005543592373
Caja de empotrar para tabique hueco. 4 módulos. Dimensiones: 132,5x71x52mm.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
10,83 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Pared hueca |
---|---|
Forma | Rectangular |
Método de construcción | Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada) |
Modelo | Cuádruple |
Con anillo rotativo | No |
Acoplable | No |
Equipamiento | Ninguno |
Anchura | 71 mm |
Profundidad | 52.3-56.3 mm |
Para varias inserciones de dispositivos | 6 |
Montaje de los dispositivos | Atornillar o expandir |
Con tornillos | Si |
Paso por la caja mediante tapa ciega | No |
Paso por la caja mediante membrana | No |
Paso por la caja mediante racor | No |
Paso por la caja mediante tramite membrana graduada | No |
Para diámetro de tubo | Otros |
Apto para el diámetro de cable | 16-25 mm |
Bloqueo de tubo | No |
Bloqueo del tubo opcional | No |
Introducción desde la parte posterior | Si |
Número de introducciones | 6 |
---|---|
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Amarillo |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Versión de la cubierta | Ninguno |
Fijación de la cubierta | Otros |
Sellable | No |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
A prueba de viento | No |
Sección máxima de conductor | 0 mm² |
Número de polos de la abrazadera | 0 |
Abrazadera fija en posición | No |
Accesorio de gancho de iluminación | No |
Tobera | Ninguno |
Aplicación especial | Ninguno |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | -5-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
3 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_700722
(0.42 Mo)
Certificado
IMQ-CA02.06163
(2.27 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN