![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20160307_140107_1.jpg)
Caja de empotrar plásticas con 6 módulos
Cajas de suelo
LEGRAND
Caja de empotrar plásticas con 6 módulos
REF. 650331
EAN.
3245066503318
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
25,41 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Built-in |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Colour | Other |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
---|---|
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Número de los espacios reservados para módulos | 6 |
Over voltage protection | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Voltage type | Not applicable |
Terminal marking indication | No |
Halogen free | No |
Prewired | No |
Label space/information surface | No |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN