Pasar al contenido principal
Logo print

Caja Empotrar Practibox S puerta lisa 1x12mod - para tabiques prefabricados

Practibox S LEGRAND

Caja Empotrar Practibox S puerta lisa 1x12mod - para tabiques prefabricados

REF. 135061 EAN. 3414971218727

Caja Practibox S para montaje empotrado en paredes con tabiques prefabricados - Diseñadas para simplificar la instalación y el cableado, para ahorrar tiempo de montaje y garantizar un acabado perfecto.

Garantía 3 años
Familia de precios : 1122
42,23 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Mounting method Flush-mounted
Number of rows 1
Width in number of modular spacings 12
Type of covering Door
Cover model With notch
Type of door Single
Transparent cover/door No
Signal passing door Yes
With lock Yes
Type of closure Cylinder
Housing material Plastic
Built-in depth 72 mm
Built-in height 231 mm
Built-in width 324 mm
Inner depth 72 mm
Earthing terminal block Yes
Neutral terminal block No
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour White
RAL-number 9003
Degree of protection (IP) IP40
Height 235 mm
Width 328 mm
Depth 102 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 12
Degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -10-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Halogen free No
Fitted with rainproof plate protection No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F02633FR-03.pdf pdf (1.18 Mo)
Manual de uso
LE10835AA.pdf pdf (3.9 Mo)
Hoja técnica
F02633EN-03.pdf pdf (1.22 Mo)
5 documentos
Perfil medioambiental
LGRP-00539-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
Certificado
Certificado
LOVAG-IT 22.008 (1.04 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 22.007 (1.02 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 18.173 (4.97 Mo)