![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-135062-WEB-R.jpg)
Caja Empotrar Practibox S puerta lisa 2x12mod - para tabiques prefabricados
Practibox S
LEGRAND
Caja Empotrar Practibox S puerta lisa 2x12mod - para tabiques prefabricados
REF. 135062
EAN.
3414971218734
Caja Practibox S para montaje empotrado en paredes con tabiques prefabricados - Diseñadas para simplificar la instalación y el cableado, para ahorrar tiempo de montaje y garantizar un acabado perfecto.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1122
69,49 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Número de filas | 2 |
Ancho en número de espacios modulares | 12 |
Tipo de cobertura | Puerta |
Versión de la cubierta | Con muesca |
Tipo de puerta | Simple |
Tapa/puerta transparente | No |
Puerta de transmisión de señal | Si |
Con candado | Si |
Tipo de cierre | Cilindro |
Material de carcasa | Plástico |
Profundidad de instalación | 72 mm |
Altura de la instalación | 381 mm |
Anchura de montaje | 324 mm |
Profundidad interna | 72 mm |
Borne de tierra | Si |
Borne neutro | No |
Carril DIN | Si |
---|---|
Con placa de montaje | No |
Posibilidad de extensión | Si |
Versión de EMC | No |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Altura | 385 mm |
Anchura | 328 mm |
Profundidad | 103 mm |
Capacidad del cuadro (n.º de módulos) | 24 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Libre de halógenos | No |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Documentación
5 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 22.008
(1.04 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 22.007
(1.02 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 18.173
(4.97 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN