![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-137058-WEB-R.jpg)
Caja Empotrar Practibox S puerta transparente 3x18mod - para tabiques convencionales
Practibox S
LEGRAND
Caja Empotrar Practibox S puerta transparente 3x18mod - para tabiques convencionales
REF. 137058
EAN.
3414971219441
Caja Practibox S para montaje empotrado en paredes con tabiques convencionales- Diseñadas para simplificar la instalación y el cableado, para ahorrar tiempo de montaje y garantizar un acabado perfecto.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1122
147,40 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Flush-mounted |
---|---|
Number of rows | 3 |
Width in number of modular spacings | 18 |
Type of covering | Door |
Cover model | With notch |
Type of door | Single |
Transparent cover/door | Yes |
Signal passing door | Yes |
With lock | Yes |
Type of closure | Cylinder |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 72 mm |
Built-in height | 611 mm |
Built-in width | 432 mm |
Inner depth | 72 mm |
Earthing terminal block | Yes |
Neutral terminal block | No |
DIN-rail | Yes |
---|---|
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Height | 615 mm |
Width | 436 mm |
Depth | 103 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 54 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -10-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Halogen free | Yes |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
3 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_703887/A1
(1.45 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 18.173
(4.97 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN