![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-660191-WEB-R.jpg)
Caja estanca para gama de luminarias de emergencia URA NEXT
URA NEXT
LEGRAND
Caja estanca para gama de luminarias de emergencia URA NEXT
REF. 660191
EAN.
3414972242165
Caja estanca IP 66 IK 10 con difusor transparente para gama de luminarias de emergencia URA NEXT.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4201
20,10 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Carcasa protectora |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Transparente | No |
Color | Blanco |
Material | Plástico |
Longitud | 240 mm |
Anchura | 137 mm |
Altura | 61 mm |
---|---|
Resistencia al impacto | IK10 |
Clase de protección (IP) | IP66 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-50 °C |
Número RAL | 9003 |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN