![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/24/24402-BTICINO-1000.jpg)
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 2 módulos - Para Livinglight y Luna
Idrobox
BTICINO
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 2 módulos - Para Livinglight y Luna
REF. 24402
EAN.
8012199415727
Caja para instalación que necesite protección contra el polvo, compatible con las series Livinglight y Luna. Grado de protección IP40. Soporte incluido.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
4,39 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Carcasa montada en superficie |
---|---|
Apto para gamas modulares de interruptores | Si |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de unidades | 1 |
Dirección de montaje | Horizontal |
Forma | Cuadrado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Gris |
Número RAL (similar) | 7047 |
Transparente | No |
Con marco de cubierta | Si |
Con entrada de conducto | No |
---|---|
Con entrada de cable | Si |
Con entrada de prensaestopas | No |
Resistente a los impactos | Si |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Anchura | 76 mm |
Altura | 76 mm |
Profundidad | 55 mm |
Anchura del dispositivo | 76 mm |
Altura del dispositivo | 76 mm |
Profundidad del dispositivo | 55 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN