![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/24/24403-BTICINO-1000.jpg)
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 3 módulos - Para Livinglight y Luna
Idrobox
BTICINO
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 3 módulos - Para Livinglight y Luna
REF. 24403
EAN.
8012199399478
Caja para instalación que necesite protección contra el polvo, compatible con las series Livinglight y Luna. Grado de protección IP40. Soporte incluido.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
6,23 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | Yes |
Number of modules (module system) | 3 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7047 |
Transparent | No |
With cover frame | Yes |
With duct entry | No |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Anchura | 99.8 mm |
Height | 76 mm |
Depth | 55 mm |
Anchura del dispositivo | 99.8 mm |
Device height | 76 mm |
Device depth | 55 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN