![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/25/25404-BTICINO-1000.jpg)
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 4 módulos - Para Màtix y Magic
Idrobox
BTICINO
Caja Idrobox con IP40 de color gris - 4 módulos - Para Màtix y Magic
REF. 25404
EAN.
8012199380063
Caja para instalación que necesite protección contra el polvo, compatible con las series Màtix y Magic. Grado de protección IP40. Soporte incluido.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
8,12 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sección máxima de conductor | 2.5 mm² |
---|---|
Equipped with | Other |
Shape | Rectangular |
Tipo de montaje | Montaje a techo/pared |
Para diámetro de tubo | 16/19 mm |
Inlet from the rear | Yes |
Length | 76 mm |
Width | 132 mm |
Depth | 55 mm |
Tackable | No |
Número de introducciones | 9 |
Type of housing feed-through | Other |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Transparent cover | No |
Cover attachment | Screwed |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Weatherproof | No |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN