![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/25/25504-BTICINO-1000.jpg)
Caja Idrobox con IP55 de color gris - 4 módulos - Para Màtix y Magic
Idrobox
BTICINO
Caja Idrobox con IP55 de color gris - 4 módulos - Para Màtix y Magic
REF. 25504
EAN.
8012199380360
Caja para instalación que necesite protección contra el agua y el polvo, compatible con las series Màtix y Magic. Grado de protección IP55. Soporte incluido.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2102
17,11 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | Yes |
Number of modules (module system) | 4 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7047 |
Transparent | No |
With cover frame | Yes |
With duct entry | No |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Width | 132 mm |
Height | 76 mm |
Depth | 64 mm |
Device width | 132 mm |
Device height | 76 mm |
Device depth | 64 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN