![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/LG-776181-WEB-R.jpg)
Caja de instalación en superficie Valena de color blanco - 1 elemento
Valena
LEGRAND
Caja de instalación en superficie Valena de color blanco - 1 elemento
REF. 776181
EAN.
3245067761816
Esa caja de superficie permite instalar las funciones de empotrar de la serie Valena fuera de la pared.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
8,38 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Bastidor montado en superficie |
---|---|
Apto para gamas modulares de interruptores | No |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Número de unidades | 1 |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Forma | Cuadrado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Con marco de cubierta | No |
Con entrada de conducto | Si |
---|---|
Con entrada de cable | Si |
Con entrada de prensaestopas | No |
Resistente a los impactos | Si |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Anchura | 89 mm |
Altura | 89 mm |
Profundidad | 40 mm |
Anchura del dispositivo | 89 mm |
Altura del dispositivo | 89 mm |
Profundidad del dispositivo | 40 mm |
Resistencia al impacto | IK02 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-40 °C |
Documentación
3 documentos
Certificado
OC / CB-NL-15251
(0.07 Mo)
Certificado
OC / CB-60056400
(1.37 Mo)
Certificado
SELECCIONAR UNA ACCIÓN