![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/LG-776183-WEB-R.jpg)
Caja de instalación en superficie Valena de color blanco - 3 elementos
Valena
LEGRAND
Caja de instalación en superficie Valena de color blanco - 3 elementos
REF. 776183
EAN.
3245067761830
Esa caja de superficie permite instalar las funciones de empotrar de la serie Valena fuera de la pared.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2003
20,98 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Assembly arrangement | Surface mounted frame |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 3 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | No |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Anchura | 232 mm |
Height | 89 mm |
Depth | 40 mm |
Anchura del dispositivo | 232 mm |
Altura del dispositivo | 89 mm |
Device depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Documentación
3 documentos
Certificado
OC / CB-NL-15251
(0.07 Mo)
Certificado
OC / CB-60056400
(1.37 Mo)
Certificado
SELECCIONAR UNA ACCIÓN