Pasar al contenido principal
Logo print

Caja metálica de empotrar para caja y canal de suelo.

Cajas de suelo LEGRAND

Caja metálica de empotrar para caja y canal de suelo.

REF. 089634 EAN. 3245060896348

Caja trasera metálica para instalación de cajas de suelo y conductos. Altura regulable de 105mm a 140mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
243,53 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Nominal dimension 480 mm
Min. height finishing layer 50 mm
Levelling range 56-140 mm
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) Yes
Suitable for subfloor duct overhead closed No
Duct height 28-48 mm
Duct width 50-350 mm
Built-in opening for floor column No
Built-in opening for built-in unit Square
Material side wall Steel
Suitable for placing of sealing Yes
Decoupling possibility cover from base unit Yes
Bottom plate Yes

Documentación

7 documentos
Hoja técnica
F00638FR-01.pdf pdf (0.3 Mo)
Hoja técnica
F00638EN-01.pdf pdf (0.26 Mo)
Hoja técnica
F00838FR-06.pdf pdf (1.08 Mo)
Manual de uso
LE01852AA.pdf pdf (2.27 Mo)
Hoja técnica
F00838EN-06.pdf pdf (1.05 Mo)
Hoja técnica
F00839EN-05.pdf pdf (0.89 Mo)
Hoja técnica
F00839FR-05.pdf pdf (0.93 Mo)