![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/16/16102-BTICINO-1000.jpg)
Caja modular de empotrar Multibox 2 módulos. Bticino. Instalación en horizontal y vertical
Accesorios de instalación
BTICINO
Caja modular de empotrar Multibox 2 módulos. Bticino. Instalación en horizontal y vertical
REF. 16102
EAN.
8012199182032
Caja modular de empotrar Multibox 2 módulos. Multifunción. Bticino. Instalación en horizontal y vertical. En resina antichoque. Dimensiones interiores 154x218x69mm, exteriores 180x243x70mm.
Garantía 3 años
Familia de precios : 9001
12,89 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Facing brickwork |
---|---|
Shape | Rectangular |
Método de construcción | Caja de conexiones de cables |
Model | Single |
Equipped with | None |
Width | 180 mm |
With screws | No |
For tube diameter | Other |
Pipe locking | No |
Inlet from the rear | Yes |
Number of inlets | 20 |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | Yellow |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP00 |
Cover model | None |
Cover attachment | Other |
Sealable | No |
Circuit integrity | None |
With screening | No |
Air tight | No |
Clamp position fixed | No |
Luminaire hook mounting | No |
Nozzle | None |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |