Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 1 fila de 12 módulos
Plexo³
LEGRAND
Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 1 fila de 12 módulos
REF. 601831
EAN.
3245066018317
Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
85,04 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
---|---|
Número de filas | 1 |
Ancho en número de espacios modulares | 12 |
Tipo de cobertura | Puerta |
Versión de la cubierta | Cerrado |
Tipo de puerta | Simple |
Tapa/puerta transparente | Si |
Puerta de transmisión de señal | Si |
Con candado | No |
Tipo de cierre | Otros |
Material de carcasa | Plástico |
Profundidad de instalación | 137 mm |
Altura de la instalación | 278 mm |
Anchura de montaje | 336 mm |
Profundidad interna | 78 mm |
Borne de tierra | No |
Borne neutro | No |
Carril DIN | Si |
---|---|
Con placa de montaje | No |
Posibilidad de extensión | Si |
Versión de EMC | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7046 |
Clase de protección (IP) | IP65 |
Altura | 282 mm |
Anchura | 340 mm |
Profundidad | 141 mm |
Capacidad del cuadro (n.º de módulos) | 12 |
Resistencia al impacto | IK09 |
Temperatura de funcionamiento | -15-55 °C |
Temperatura de almacenamiento | -15-55 °C |
Libre de halógenos | No |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Documentación
6 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Brochure
Hoja técnica
Brochure
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN