Pasar al contenido principal
Logo print

Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 2 (+1) módulos - 1 fila

Plexo³ LEGRAND

Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 2 (+1) módulos - 1 fila

REF. 601932 EAN. 3245066019321

Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
26,46 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Mounting method Surface mounted
Number of rows 1
Width in number of modular spacings 3
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door Yes
Signal passing door Yes
With lock No
Type of closure Other
Housing material Plastic
Built-in depth 105 mm
Built-in height 170 mm
Built-in width 89 mm
Inner depth 78 mm
Earthing terminal block No
Neutral terminal block No
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour Grey
RAL-number 7046
Degree of protection (IP) IP65
Height 174 mm
Width 93 mm
Depth 109 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 2
Degree of impact strength (IK) IK09
Operating / setting temperature -15-55 °C
Storage temperature -15-55 °C
Halogen free No
Fitted with rainproof plate protection No

Documentación

6 documentos
Hoja técnica
F01043FR-03.pdf pdf (1.2 Mo)
Guía técnica
Brochure
Hoja técnica
F01043EN-04.pdf pdf (1.08 Mo)
Brochure
Guía técnica
2 documentos
Certificado
Certificado
OC / CB-654748 (0.36 Mo)