Pasar al contenido principal
Logo print

Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 8 módulos - 1 fila

Plexo³ LEGRAND

Caja modular estanca Plexo³ - IP 65 - IK 09 - 8 módulos - 1 fila

REF. 601998 EAN. 3245066019987

Chasis modular componible para la distribución de energía en el interior de armarios industriales Atlántic y Marina.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
60,77 € / unidad Embalaje: 6 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Mounting method Surface mounted
Number of rows 1
Width in number of modular spacings 8
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door Yes
Signal passing door Yes
With lock No
Type of closure Other
Housing material Plastic
Profundidad de instalación 111.6 mm
Altura de la instalación 196 mm
Anchura de montaje 196 mm
Inner depth 48.5 mm
Earthing terminal block No
Neutral terminal block No
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour Grey
RAL-number 7046
Degree of protection (IP) IP65
Height 200 mm
Width 200 mm
Profundidad 115.6 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 8
Degree of impact strength (IK) IK09
Operating / setting temperature -15-55 °C
Storage temperature -15-55 °C
Halogen free No
Fitted with rainproof plate protection No

Documentación

6 documentos
Hoja técnica
F01043FR-03.pdf pdf (1.2 Mo)
Guía técnica
Brochure
Hoja técnica
F01043EN-04.pdf pdf (1.08 Mo)
Brochure
Guía técnica
2 documentos
Certificado
Certificado
OC / CB-654748 (0.36 Mo)