![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-401669-WEB-R.jpg)
Caja modular de superficie XL³125 - 4 filas de 18 módulos
Cajas modulares DIN
LEGRAND
Caja modular de superficie XL³125 - 4 filas de 18 módulos
REF. 401669
EAN.
3245064016698
Caja XL³ 125 reversible suministrada con: - chasis extraíble y pivotante con perfiles DIN de 2 posiciones (para mecanismos modulares o DPX³160) - entradas de cables - placas con cierre 1/4 vuelta - etiquetas adhesivas - bornas de tierra.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
324,58 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
---|---|
Número de filas | 4 |
Ancho en número de espacios modulares | 18 |
Tipo de cobertura | Opcional |
Versión de la cubierta | Con muesca |
Tipo de puerta | Simple |
Tapa/puerta transparente | No |
Puerta de transmisión de señal | Si |
Con candado | Si |
Tipo de cierre | Cilindro |
Material de carcasa | Plástico |
Profundidad de instalación | 124 mm |
Altura de la instalación | 746 mm |
Anchura de montaje | 446 mm |
Profundidad interna | 128 mm |
Borne de tierra | Si |
Borne neutro | No |
---|---|
Carril DIN | Si |
Con placa de montaje | No |
Posibilidad de extensión | No |
Versión de EMC | No |
Color | Blanco |
Número RAL | 9003 |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Altura | 750 mm |
Anchura | 450 mm |
Profundidad | 128 mm |
Capacidad del cuadro (n.º de módulos) | 72 |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Documentación
6 documentos
Brochure
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Guía técnica
4 documentos
Certificado
LOVAG-IT 20.050
(0.47 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-675993
(2.25 Mo)
Certificado
OC / CB-654749
(0.38 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN