![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/51/LG-510201-WEB-L.jpg)
Caja de montaje de 1 gang
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Caja de montaje de 1 gang
REF. 510201
EAN.
3414971196391
Caja de montaje 1 suministro para equipos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
12,95 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting method box | Front |
Model | Open |
Tipo de aparato | CEE |
Carril de montaje | 60 mm |
Mounting method installation unit | Snap |
Strain relief possibility | No |
Con espacio de conexión | No |
Material | Plastic |
---|---|
Width | 80 mm |
Height | 72 mm |
Depth | 44 mm |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Mounting method | Flush-mounted |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN