Caja de montaje empotrado P17. IP55. Para 1 base o toma de 16 o 32A para cuadros con entreejes unificados
Green'Up
LEGRAND
Caja de montaje empotrado P17. IP55. Para 1 base o toma de 16 o 32A para cuadros con entreejes unificados
REF. 057722
EAN.
3245060577223
Cajas de empotrar para albañilería para tomas P17. IP55. Para la instalación de 1 base de 16 o 32A en cuadros con entreejes unificados (IP44 o IP66/67). Cajas con placa frontal. Toma de 32A instalar en horizontal. IK09. Material: plástico.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
33,13 €
/
unidad
Embalaje:
4 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Enchufe CEE 16 A | Ninguno |
---|---|
Enchufe CEE 32 A | Ninguno |
Enchufe CEE 63 A | Ninguno |
Enchufe CEE 125 A | Ninguno |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Protección | Ninguno |
Interruptor de protección F1 | Ninguno |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Material de carcasa | Plástico |
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión | Otros |
---|---|
Tipo de conexión a la red | Otros |
Manipulación | Montado empotrado (escayola) |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Ejecución militar | No |
Color | Gris |
Altura | 140 mm |
Anchura | 160 mm |
Profundidad | 99 mm |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN