![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057721-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de montaje empotrado P17. IP55. Para 2 bases o tomas de 16A para cuadros con entreejes unificados
Green'Up
LEGRAND
Caja de montaje empotrado P17. IP55. Para 2 bases o tomas de 16A para cuadros con entreejes unificados
REF. 057721
EAN.
3245060577216
Cajas de empotrar para albañilería para tomas P17. IP55. Para la instalación de 2 bases 16A en cuadros con entreejes unificados (IP44 o IP66/67) Cajas de empotrar con placa frontal para 2 tomas de 16A. IK09. Material: plástico.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5401
33,87 €
/
unidad
Embalaje:
3 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Enchufe CEE 16 A | Ninguno |
---|---|
Enchufe CEE 32 A | Ninguno |
Enchufe CEE 63 A | Ninguno |
Enchufe CEE 125 A | Ninguno |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Protección | Ninguno |
Interruptor de protección F1 | Ninguno |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Material de carcasa | Plástico |
Fuente de alimentación/posibilidad de conexión | Otros |
---|---|
Tipo de conexión a la red | Otros |
Manipulación | Montado empotrado (escayola) |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Ejecución militar | No |
Color | Gris |
Altura | 255 mm |
Anchura | 160 mm |
Profundidad | 109 mm |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN