![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080188-LEGRAND-1000.jpg)
Caja multimaterial para pared o mobiliario (profundidad 50mm)
Cajas de suelo
LEGRAND
Caja multimaterial para pared o mobiliario (profundidad 50mm)
REF. 080188
EAN.
3245060801885
Tomas de suelo.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
4,04 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Otros |
---|---|
Forma | Redondo |
Método de construcción | Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada) |
Modelo | Único |
Equipamiento | Ninguno |
Diámetro | 80 mm |
Anchura | 83 mm |
Para varias inserciones de dispositivos | 1 |
Montaje de los dispositivos | Atornillar o expandir |
Con tornillos | Si |
Para diámetro de tubo | 20/25 mm |
Apto para el diámetro de cable | 20-25 mm |
Bloqueo de tubo | No |
Introducción desde la parte posterior | No |
Número de introducciones | 4 |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
---|---|
Color | Naranja |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Versión de la cubierta | Ninguno |
Fijación de la cubierta | Otros |
Sellable | No |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
A prueba de viento | No |
Sección máxima de conductor | 0 mm² |
Número de polos de la abrazadera | 0 |
Abrazadera fija en posición | No |
Accesorio de gancho de iluminación | No |
Tobera | Ninguno |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN