-
Versión de la cubierta
-
Método de construcción
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Número de introducciones
-
Número de introducciones
-
Número de introducciones
-
Material
-
Equipamiento
-
Apto para caja empotrada
-
Forma
-
Apto para caja central
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Para diámetro de tubo
-
Apto para el diámetro de cable
-
Tipo de montaje
-
Introducción desde la parte posterior
-
Con tornillos
-
Profundidad interna
-
Profundidad interna
-
Para varias inserciones de dispositivos
-
Para varias inserciones de dispositivos
-
Para varias inserciones de dispositivos
-
Para varias inserciones de dispositivos
-
Montaje de los dispositivos
-
Integridad del circuito
-
Fijación de la cubierta
-
Bloqueo de tubo
-
Sellable
-
Con apantallado
-
Diámetro
-
A prueba de viento
-
Número de polos de la abrazadera
-
Abrazadera fija en posición
-
Accesorio de gancho de iluminación
-
Tobera
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Libre de halógenos
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/080077_pw_105011.jpg)
Plantilla de instalación para caja de empotrar Batibox para tabique hueco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080049-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de empotrar Batibox para tabique hueco. 3 módulos. Profundidad 40mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-080054-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar Batibox para tabique hueco. 4 elementos, 8/10 módulos. Profundidad 50mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-080053-WEB-R.jpg)
Caja de empotrar Batibox para tabique hueco. 3 elementos, 6/8 módulos. Profundidad 50mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080043-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de empotrar Batibox para tabique hueco. 3 elementos, 6/8 módulos. Profundidad 40mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080042-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de empotrar Batibox para tabique hueco. 2 elementos, 4/5 módulos. Profundidad 40mm.
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/080052-LEGRAND-1000.jpg)
Caja de empotrar Batibox para tabique hueco. 2 elementos, 4/5 módulos. Profundidad 50mm.
Sin IVA