Caja para instalación en ángulo para detector superficie ref 0489 33
Gestión iluminación autónoma
LEGRAND
Caja para instalación en ángulo para detector superficie ref 0489 33
REF. 048972
EAN.
3245060489724
Accesorios de fijación para instalaciones en ángulo para sensor de montaje en superficie Ref. 0 489 21/33.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3405
16,75 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Bastidor montado en superficie |
---|---|
Número de unidades | 1 |
Dirección de montaje | Vertical |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
---|---|
Transparente | No |
Con marco de cubierta | No |
Con entrada de conducto | Si |
Con entrada de cable | Si |
Con entrada de prensaestopas | No |
Resistente a los impactos | Si |
Clase de protección (IP) | IP41 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN