Caja para instalación en ángulo para detectores superficie ref 0489 11/16/17/31
Gestión iluminación autónoma
LEGRAND
Caja para instalación en ángulo para detectores superficie ref 0489 11/16/17/31
REF. 048971
EAN.
3245060489717
Accesorios de fijación para ángulo - Permiten fijar los detectores de superficie en ángulo - Para detectores de superficie ref. 0 489 11 / 16 / 17 / 31.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3405
16,75 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Bastidor montado en superficie |
---|---|
Número de unidades | 1 |
Dirección de montaje | Vertical |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
---|---|
Transparente | No |
Con marco de cubierta | No |
Con entrada de conducto | Si |
Con entrada de cable | Si |
Con entrada de prensaestopas | No |
Resistente a los impactos | Si |
Clase de protección (IP) | IP41 |