![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080010-LEGRAND-1000.jpg)
Caja para pefilería 1 módulo para ref. 080290/92/94
Mosaic
LEGRAND
Caja para pefilería 1 módulo para ref. 080290/92/94
REF. 080010
EAN.
3245060800109
Soportes y cajas para para pefilería 1-módulo - Para soportes ref. 0802 90/92/94.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2001
5,16 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Forma | Rectangular |
Método de construcción | Otros |
Modelo | Único |
Equipamiento | Ninguno |
Anchura | 55.5 mm |
Para varias inserciones de dispositivos | 1 |
Con tornillos | No |
Para diámetro de tubo | Otros |
Apto para el diámetro de cable | 16-16 mm |
Bloqueo de tubo | No |
Introducción desde la parte posterior | Si |
Número de introducciones | 5 |
Material | Plástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Gris |
---|---|
Clase de protección (IP) | Otros |
Versión de la cubierta | Ninguno |
Fijación de la cubierta | Otros |
Sellable | No |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
A prueba de viento | No |
Sección máxima de conductor | 0 mm² |
Número de polos de la abrazadera | 0 |
Abrazadera fija en posición | No |
Accesorio de gancho de iluminación | No |
Tobera | Ninguno |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
3 documentos
Certificado
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Certificado
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN