![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069686L-WEB-R.jpg)
Caja para prensaestopa Plexo modular blanco - 1 elemento - ISO 20
Plexo
LEGRAND
Caja para prensaestopa Plexo modular blanco - 1 elemento - ISO 20
REF. 069686L
EAN.
3414971881433
Caja para instalaciones que necesiten una protección contra el agua y el polvo. Grado de protección: IP55. Caja para prensaestopa ISO 20. Admite los mecanismos modulares.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
12,17 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Tipo de montaje | Carcasa montada en superficie |
Apto para gamas modulares de interruptores | No |
Número de unidades | 1 |
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Forma | Otros |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Con marco de cubierta | No |
Con entrada de conducto | Si |
Con entrada de cable | Si |
---|---|
Con entrada de prensaestopas | No |
Resistente a los impactos | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Anchura | 82 mm |
Altura | 85 mm |
Profundidad | 57 mm |
Anchura del dispositivo | 82 mm |
Altura del dispositivo | 85 mm |
Profundidad del dispositivo | 57 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | Otros |
Soporte del cable | No aplicable |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
6 documentos
Certificado
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Certificado
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Certificado
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Certificado
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN