![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-035946-WEB-R.jpg)
Caja Plexo IP55 IK07, rectangular, de 155x110x80mm. Sin entradas. Color gris
Plexo
LEGRAND
Caja Plexo IP55 IK07, rectangular, de 155x110x80mm. Sin entradas. Color gris
REF. 035946
EAN.
3245060359461
Caja Plexo IP55 IK07 de 155x110x80mm. Sin entradas. Clase II. Gris RAL 7035. Autoextinguible 750 ºC. Cierre por 1/4 de vuelta. Posición abierto/cerrado. Fijación mural por 2 o 4 puntos internos con tornillos Ø5mm máx. Tapa opaca.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
8,47 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
---|---|
Tipo de cobertura | Tapa |
Versión de la cubierta | Cerrado |
Tipo de puerta | Ninguno |
Tapa/puerta transparente | No |
Con candado | No |
Altura | 175 mm |
Anchura | 130 mm |
Profundidad | 81 mm |
Profundidad de instalación | 81 mm |
Profundidad interna | 80 mm |
Espesor del material de la caja | 2 mm |
Espesor puerta/tapa | 2 mm |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Número de aberturas para placas-brida | 0 |
Posibilidad de extensión | No |
---|---|
Número de entradas de conductos de cables | 0 |
Material de carcasa | Plástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Con placa de montaje | No |
Apto para uso en exteriores | Si |
Apto para la protección contra rayos | Si |
Clase de protección (IP) | IP55 |
Grado de protección (NEMA) | 3S |
Clase de protección | II |
Resistencia al impacto | IK08 |
Integridad del circuito | Otros |
Tapa con alivio de sobrepresión | No |
Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-70 °C |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN