![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/035970-LEGRAND-1000.jpg)
Caja Plexo IP55 IK07. Rectangular 270x170x86mm. Placa opaca. Sin entradas. Color gris
Plexo
LEGRAND
Caja Plexo IP55 IK07. Rectangular 270x170x86mm. Placa opaca. Sin entradas. Color gris
REF. 035970
EAN.
3245060359706
Caja Plexo IP55 IK07 de 270x170x86mm. Sin entradas. Clase II. Gris RAL 7035. Autoextinguible 750 ºC. Cierre por 1/4 de vuelta. Posición abierto/cerrado. Fijación mural por 2 o 4 puntos internos con tornillos Ø5mm máx. Tapa opaca.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
64,77 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Type of covering | Cover |
Cover model | Closed |
Type of door | None |
Transparent cover/door | No |
With lock | No |
Height | 290 mm |
Width | 190 mm |
Depth | 94 mm |
Built-in depth | 94 mm |
Inner depth | 86 mm |
Material plate thickness cabinet | 2 mm |
Material plate thickness door/cover | 2 mm |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Number of openings for flange plates | 0 |
Extension possible | No |
---|---|
Number of conduit inlets | 0 |
Housing material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
With mounting plate | No |
Suitable for outdoor use | Yes |
Suitable for lightning protection | Yes |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Degree of protection (NEMA) | 3S |
Protection class | II |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Circuit integrity | Other |
Cover with overpressure release | No |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
Guía técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN