Pasar al contenido principal
Logo print

Caja Plexo³ a equipar para instalaciones fotovoltaicas 2X12 módulos

Plexo³ LEGRAND

Caja Plexo³ a equipar para instalaciones fotovoltaicas 2X12 módulos

REF. 414034 EAN. 3245064140348

Caja "Plexo³ para montaje en instalaciones fotovoltaicas - Dedicado a la protección DC de cadenas fotovoltaicas hasta 1000VDC - Se suministra con caras lisas para el montaje de conectores tipo MC4.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
200,19 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Mounting method Surface mounted
Number of rows 1
Width in number of modular spacings 12
Type of covering Door
Cover model Closed
Type of door Single
Transparent cover/door Yes
Signal passing door Yes
With lock Yes
Type of closure Cylinder
Housing material Plastic
Built-in depth 157 mm
Built-in height 428 mm
Built-in width 336 mm
Inner depth 89 mm
Earthing terminal block No
Neutral terminal block No
DIN-rail Yes
With mounting plate No
Extension possible Yes
EMC-version No
Colour Grey
RAL-number 7046
Degree of protection (IP) IP65
Height 432 mm
Width 340 mm
Depth 161 mm
Enclosure capacity (Nb of modules) 24
Degree of impact strength (IK) IK09
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -25-55 °C
Fitted with rainproof plate protection No

Documentación

4 documentos
Manual de uso
LE03234AB_01.pdf pdf (0.35 Mo)
Hoja técnica
F01250EN-04.pdf pdf (0.66 Mo)
Hoja técnica
F01250FR-04.pdf pdf (0.68 Mo)
Hoja técnica
LE03251AB_01.pdf pdf (0.59 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-2011-417-V1-FR.pdf pdf (0.33 Mo)