Caja Plexo³ a equipar para instalaciones fotovoltaicas 2X18 módulos
Plexo³
LEGRAND
Caja Plexo³ a equipar para instalaciones fotovoltaicas 2X18 módulos
REF. 414036
EAN.
3245064140362
Caja "Plexo³ para montaje en instalaciones fotovoltaicas - Dedicado a la protección DC de cadenas fotovoltaicas hasta 1000VDC - Se suministra con caras lisas para el montaje de conectores tipo MC4.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
278,44 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
---|---|
Número de filas | 2 |
Ancho en número de espacios modulares | 18 |
Tipo de cobertura | Puerta |
Versión de la cubierta | Cerrado |
Tipo de puerta | Simple |
Tapa/puerta transparente | Si |
Puerta de transmisión de señal | Si |
Con candado | Si |
Tipo de cierre | Cilindro |
Material de carcasa | Plástico |
Profundidad de instalación | 157 mm |
Altura de la instalación | 428 mm |
Anchura de montaje | 444 mm |
Profundidad interna | 89 mm |
Borne de tierra | No |
Borne neutro | No |
---|---|
Carril DIN | Si |
Con placa de montaje | No |
Posibilidad de extensión | Si |
Versión de EMC | No |
Color | Gris |
Número RAL | 7046 |
Clase de protección (IP) | IP65 |
Altura | 432 mm |
Anchura | 448 mm |
Profundidad | 161 mm |
Capacidad del cuadro (n.º de módulos) | 36 |
Resistencia al impacto | IK09 |
Temperatura de funcionamiento | -25-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-55 °C |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN