![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414038-LEGRAND-1000.jpg)
Caja Plexo³ a equipar para instalaciones fotovoltaicas 4X18 módulos
Plexo³
LEGRAND
Caja Plexo³ a equipar para instalaciones fotovoltaicas 4X18 módulos
REF. 414038
EAN.
3245064140386
Caja "Plexo³ para montaje en instalaciones fotovoltaicas - Dedicado a la protección DC de cadenas fotovoltaicas hasta 1000VDC - Se suministra con caras lisas para el montaje de conectores tipo MC4.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1105
656,64 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Number of rows | 4 |
Width in number of modular spacings | 18 |
Type of covering | Door |
Cover model | Closed |
Type of door | Double |
Transparent cover/door | Yes |
Signal passing door | Yes |
With lock | Yes |
Type of closure | Cylinder |
Housing material | Plastic |
Built-in depth | 157 mm |
Built-in height | 818 mm |
Built-in width | 444 mm |
Inner depth | 89 mm |
Earthing terminal block | No |
Neutral terminal block | No |
---|---|
DIN-rail | Yes |
With mounting plate | No |
Extension possible | Yes |
EMC-version | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7046 |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Height | 822 mm |
Width | 448 mm |
Depth | 161 mm |
Enclosure capacity (Nb of modules) | 72 |
Degree of impact strength (IK) | IK09 |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-55 °C |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Documentación
4 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN