Caja poliéster Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 610x400x257mm
Armarios industriales
LEGRAND
Caja poliéster Marina - IP66 IK10 - RAL 7035 - 610x400x257mm
REF. 036255
EAN.
3245060362553
Caja de poliéster Marina para distribución de energía en entornos industriales con condiciones agresivas: corrosión o climatología adversa: industria petroquímica y química, minería, alumbrado público, camping, playa….
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
600,02 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
---|---|
Tipo de cobertura | Puerta |
Versión de la cubierta | Cerrado |
Tipo de puerta | Único |
Tapa/puerta transparente | No |
Con candado | Si |
Altura | 600 mm |
Anchura | 400 mm |
Profundidad | 250 mm |
Profundidad de instalación | 255 mm |
Profundidad interna | 225 mm |
Espesor del material de la caja | 2.5 mm |
Espesor puerta/tapa | 2.8 mm |
Color | Gris |
---|---|
Número RAL | 7035 |
Número de aberturas para placas-brida | 0 |
Posibilidad de extensión | No |
Material de carcasa | Plástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Con placa de montaje | No |
Apto para uso en exteriores | Si |
Apto para la protección contra rayos | Si |
Clase de protección (IP) | IP66 |
Clase de protección | II |
Resistencia al impacto | IK10 |
Integridad del circuito | Ninguno |
Documentación
5 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Guía técnica
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN