![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-654015-WEB-R.jpg)
Caja pop-up mobiliario para equipar - 2 x 4 módulos - acabado aluminio
Soluciones mobiliario
LEGRAND
Caja pop-up mobiliario para equipar - 2 x 4 módulos - acabado aluminio
REF. 654015
EAN.
3414971328303
Con un diseño elegante y ergonómico, las cajas emergentes brindan energía y datos al alcance de la mano, directamente en los muebles.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
214,14 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Instalación |
---|---|
Plegable | Si |
Extensible | No |
Forma | Rectangular |
Material | Aluminio |
Color | Otros |
Longitud | 274 mm |
Anchura | 120 mm |
Altura | 5 mm |
Profundidad de instalación | 78 mm |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines | 0 |
Número de conexiones USB | 0 |
---|---|
Número de conexiones de audio | 0 |
Número de conexiones CAT 5E | 0 |
Número de conexiones CAT 6 | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Libre de halógenos | Si |
Precableado | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN