![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-654014-WEB-R.jpg)
Caja pop-up mobiliario para equipar - 4 módulos - acabado aluminio
Soluciones mobiliario
LEGRAND
Caja pop-up mobiliario para equipar - 4 módulos - acabado aluminio
REF. 654014
EAN.
3414971328280
Con un diseño elegante y ergonómico, las cajas emergentes brindan energía y datos al alcance de la mano, directamente en los muebles.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
115,31 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | Other |
Length | 142 mm |
Width | 120 mm |
Height | 5 mm |
Built-in depth | 78 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
---|---|
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Label space/information surface | No |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN