![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054018-LEGRAND-1000.jpg)
Caja pop-up suelo para equipar - 2 x 4 módulos - latón pulido
Cajas de suelo
LEGRAND
Caja pop-up suelo para equipar - 2 x 4 módulos - latón pulido
REF. 054018
EAN.
3245060540180
Con un diseño elegante y ergonómico, las cajas emergentes brindan energía y datos al alcance de la mano, directamente al piso.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
254,42 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Instalación |
---|---|
Plegable | Si |
Extensible | No |
Forma | Rectangular |
Material | Aluminio |
Color | Otros |
Longitud | 275 mm |
Anchura | 120 mm |
Altura | 5 mm |
Profundidad de instalación | 57 mm |
Diámetro | 0 mm |
---|---|
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de puertos HDMI | 0 |
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines | 0 |
Número de conexiones USB | 0 |
Número de conexiones de audio | 0 |
Número de conexiones CAT 5E | 0 |
Número de conexiones CAT 6 | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN