Pasar al contenido principal
Logo print

Caja pop-up suelo para equipar - 3 módulos - acabado acero inoxidable pulido

Cajas de suelo LEGRAND

Caja pop-up suelo para equipar - 3 módulos - acabado acero inoxidable pulido

REF. 054020 EAN. 3245060540203

Con un diseño elegante y ergonómico, las cajas emergentes brindan energía y datos al alcance de la mano, directamente al piso.

Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
92,84 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model Built-in
Folding Yes
Extendable No
Shape Square
Material Aluminium
Colour Stainless steel
Length 120 mm
Width 120 mm
Height 5 mm
Built-in depth 57 mm
Diameter 0 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Over voltage protection No

Documentación

3 documentos
Hoja técnica
F01367FR-05.pdf pdf (1.28 Mo)
Manual de uso
LE04004AA-03.pdf pdf (3.44 Mo)
Hoja técnica
F01367EN-05.pdf pdf (1.5 Mo)
1 documento
Perfil medioambiental
LGRP-01528-V01.01-EN.pdf pdf (0.58 Mo)