![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-054016-WEB-R.jpg)
Caja pop-up suelo para equipar - 4 módulos - latón pulido
Cajas de suelo
LEGRAND
Caja pop-up suelo para equipar - 4 módulos - latón pulido
REF. 054016
EAN.
3245060540166
Con un diseño elegante y ergonómico, las cajas emergentes brindan energía y datos al alcance de la mano, directamente al piso.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
115,51 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | Other |
Length | 142.5 mm |
Width | 120 mm |
Height | 5 mm |
Built-in depth | 57 mm |
Diameter | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN