Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Plegable
-
Extensible
-
Material
-
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
-
Forma
-
Longitud
-
Modelo
-
Con alimentación eléctrica USB incorporada
-
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363)
-
Grado de brillo
-
Número de enchufes estándar francés (tipo E)
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23
-
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25
-
Número de tomas de corriente estándar francés UTE tipo E
-
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F
-
Protección contra sobretensiones
-
Filtro EMC
-
Número de puertos HDMI
-
Número de conexiones USB
-
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines
-
Número de conexiones de audio
-
Número de conexiones CAT 5E
-
Número de conexiones CAT 6
-
Número de conexiones CAT 6A
-
Número de los espacios reservados para módulos
-
Número de interruptores automáticos
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Anchura
-
Altura
-
Profundidad de instalación
-
Color
-
Color
-
Color
-
Tratamiento antibacteriano
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/07-06-2024/05-15/BT-150434-WEB-R.jpg)
BTICINO
Soluciones mobiliario
REF. 150434
Caja portamecanismos para 4 módulos LivingLight. Color tech.
35,86 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/07-06-2024/05-15/BT-150433-WEB-R.jpg)
BTICINO
Soluciones mobiliario
REF. 150433
Caja portamecanismos para 4 módulos LivingLight. Color blanco.
31,74 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/07-06-2024/05-15/BT-150432-WEB-R.jpg)
BTICINO
Soluciones mobiliario
REF. 150432
Caja portamecanismos para 4 módulos LivingLight. Color negro.
31,46 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/07-06-2024/05-15/BT-150439-WEB-R.jpg)
BTICINO
Soluciones mobiliario
REF. 150439
Accesorio para enlazar cajas portamecanismos de 4 módulos Livinglight.
8,14 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.