Caja portamecanismos para 4 módulos LivingLight. Color blanco.
Soluciones mobiliario
BTICINO
Caja portamecanismos para 4 módulos LivingLight. Color blanco.
REF. 150433
EAN.
8012199688466
Caja portamecanismos 4 módulos LivingLight. Instalación de sobremesa sin necesidad de tornillos ni embellecedores. Color blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
31,74 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Plegable | No |
Extensible | Si |
Forma | Rectangular |
Material | Plástico |
Color | Blanco |
Grado de brillo | Mate |
Longitud | 135 mm |
Anchura | 91 mm |
Altura | 68 mm |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Número de tomas de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F) | 0 |
Número de tomas de corriente según estándar británico (BS1363) | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 13 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 15 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 23 | 0 |
Número de tomas de corriente norma suiza tipo 25 | 0 |
Número de enchufes estándar francés (tipo E) | 0 |
---|---|
Número de tomas de corriente estándar francés UTE tipo E | 0 |
Número de tomas de corriente estándar italiano tipo P40 L/F | 0 |
Con interruptor de encendido/apagado | No |
Número de puertos HDMI | 0 |
Número de conectores D-Sub hembra 15 pines | 0 |
Número de conexiones USB | 0 |
Número de conexiones de audio | 0 |
Número de conexiones CAT 5E | 0 |
Número de conexiones CAT 6 | 0 |
Número de conexiones CAT 6A | 0 |
Número de los espacios reservados para módulos | 4 |
Número de interruptores automáticos | 0 |
Protección contra sobretensiones | No |
Filtro EMC | No |
Con alimentación eléctrica USB incorporada | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN