Caja de puesto de trabajo en superficie Mosaic para 3x4 módulos - Material plástico - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Caja de puesto de trabajo en superficie Mosaic para 3x4 módulos - Material plástico - Blanco
REF. 078883L
EAN.
3414971578548
Caja de puestos de trabajo Mosaic equipados con: caja de montaje en superficie con orificios pasacables, soportes individuales, separador extraible para mecanismos de 1 módulo, placa frontal y tabique separador energía y datos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7010
38,86 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Carcasa montada en superficie |
---|---|
Apto para gamas modulares de interruptores | Si |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 12 |
Número de unidades | 3 |
Dirección de montaje | Horizontal |
Forma | Rectangular |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Con marco de cubierta | Si |
Con entrada de conducto | Si |
---|---|
Con entrada de cable | Si |
Con entrada de prensaestopas | No |
Resistente a los impactos | Si |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Anchura | 237 mm |
Altura | 166 mm |
Profundidad | 55 mm |
Anchura del dispositivo | 237 mm |
Altura del dispositivo | 166 mm |
Profundidad del dispositivo | 55 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Manual de uso
6 documentos
Certificado
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certificado
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Certificado
AENOR-030/002541
(0.36 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN